Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 2 |
Communicatie interface |
IO-Link |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC; (naar SELV/PELV) |
Nominale spanning DC [V] |
24 |
Stroomopname [mA] |
300 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
0,2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal analoge uitgangen: 2 |
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen |
2 |
Analoge uitgangsspanning [V] |
0...10 |
Min. weerstand last [Ω] |
3000 |
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%] |
0,25 |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor |
SIO-Mode |
nee |
Vereiste masterportklasse |
A/B |
Proceswaarden analoog |
2 |
Min. procescyclustijd [ms] |
3,6 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
apparaat status |
4 |
spanningsuitgang 1 |
16 |
spanningsuitgang 2 |
16 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
614 |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
2000 m: -25...70 °C |
3000 m: -25...64 °C |
4000 m: -25...62 °C |
|
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
4000 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Vervuilingsgraad |
2 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
91 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
analoge uitgang |
2 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |