relais-adapter
DP1613
Relais Adapter/2xNC
relais-adapter
DP1613
Relais Adapter/2xNC
- Ideaal toepasbaar voor veldmontage dankzij afdichtklasse IP 67
- Betrouwbare M12-aansluittechniek
- 2-kanaals uitvoering
- Slijtage- en dendervrije halfgeleiderrelays
- Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
---|---|
Afmetingen [mm] | 63 x 30 x 24 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) ; naar SELV/PELV) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | < 10 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 2; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] | 0...32; (naar SELV/PELV) | |
---|---|---|
Spanningsbereik AC [V] | 0...20; ((in natte omgevingsomstandigheden: 0...16 V); naar SELV/PELV) | |
Uitgangsfunctie | verbreekcontact | |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 1000 | |
Aantal relaisuitgangen | 2 | |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 1 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|||
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 | |||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend) | |||
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 | |||
Beschermklasse | IP 67 | |||
Vervuilingsgraad | 2; (voor montage en uitwisselen apparaat) |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 942 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 82,8 |
---|---|
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] | 35 |
Afmetingen [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A |