• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link toebehoren / verbindingstechniek
  4. IO-Link converter
  5. DP2200

Verwerkingsunit en display voor analoge signalen

DP2200

Analog Threshold Displ./4-20mA

Verwerkingsunit en display voor analoge signalen

DP2200

Analog Threshold Displ./4-20mA

  • Voor betrouwbare bewaking van grenswaarden van analoge sensoren
  • Goed afleesbaar LED-display met wisselende rood/groen-weergave
  • Compacte behuizing van hoge afdichtingsgraad
  • Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
  • Betrouwbare signaalconversie van analoge gemeten waarde naar IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Toepassingsgebied
Applicatie decentraal display, bewerking en converteren van analoge signalen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V] 24
Stroomopname [mA] 30...900
Stroombelasting gezamenlijk [A] 0,8
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen uit de voedingsspanning
Aantal analoge ingangen 1
Analoge ingangsstroom [mA] 4...20
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen 1
Spanningsbereik DC [V] 10...30
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Stroombelasting per uitgang [mA] 50
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Resolutie analoge uitgang 10 Bit
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid 0,75; (% van eindwaarde meetbereik analoge uitgang)
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 610
IO-Link Device
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 1
Proceswaarden binair 1
Min. procescyclustijd [ms] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C); niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 4000
Beschermklasse IP 67
Vervuilingsgraad 2
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] 373
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 108
Afmetingen [mm] 63 x 30 x 24
Materialen PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, geel
in bedrijf LED, groen
7-segments-LED-display, rood/groen 4-digit parametreerbaar
digit hoogte 6,8 mm
breedte van de digits 3,8 mm
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
montageclip
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12; codering: A
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12; codering: A