converter 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
converter 0...10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- compacte bouwvorm met hoge afdichting voor applicaties in natte omstandigheden
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 2 |
---|---|
Communicatie interface | IO-Link |
Toepassingsgebied
Applicatie | converter van analoge spanningssignalen voor IO-link; voor aansluiting van analoge sensoren op IO-link systemen; In te zetten in natte omstandigheden; binnenshuis te gebruiken |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) naar SELV/PELV) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | 300 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 2 |
---|
Ingangen
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 200 |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 2 |
Analoge ingangsspanning [V] | 0...10 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-Mode | nee | ||||
Vereiste masterportklasse | A/B | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Min. procescyclustijd [ms] | 4,3 |
---|
Min. procescyclustijd [ms] | 4,6 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|||
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 | |||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend) | |||
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 | |||
Beschermklasse | IP 67; IP 69K | |||
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 504 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 78,6 |
---|---|
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] | 27 |
Afmetingen [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |