• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link toebehoren / verbindingstechniek
  4. IO-Link converter
  5. DP3223

Converter IO-Link - 0...10 V

DP3223

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Converter IO-Link - 0...10 V

DP3223

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

  • compacte bouwvorm met hoge afdichting voor applicaties in natte omstandigheden
  • Simpel inregelen van de uitgangsspanning via cyclische IO-Link proceswaarden
  • Twee analoge uitgangen via IO-Link aan te sturen
  • Reduceren van storingen door digitale signaaloverdracht
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 2
Communicatie interface IO-Link
Toepassingsgebied
Applicatie via IO-Link aan te sturen analoge uitgangen; Voor aansluiting van analoge actuatoren aan een IO-Link systeem; In te zetten in natte omstandigheden; binnenshuis te gebruiken
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V] 24
Stroomopname [mA] 300
Stroombelasting gezamenlijk [A] 0,2
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 2
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen 2
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10
Min. weerstand last [Ω] 3000
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%] 0,25
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor
SIO-Mode nee
Vereiste masterportklasse A/B
Proceswaarden analoog 2
Min. procescyclustijd [ms] 3,6
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
apparaat status 4
spanningsuitgang 1 16
spanningsuitgang 2 16
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 614
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Opslagtemperatuur [°C] -25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 4000
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Vervuilingsgraad 2
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] 432
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 78,5
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] 26,5
Afmetingen [mm] 63 x 30 x 24,5
Materialen behuizing: PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting FKM
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
analoge uitgang 2 x LED, geel
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)