toerentalbewaker IO-Link - 0...2000 Hz
DP4122
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
toerentalbewaker IO-Link - 0...2000 Hz
DP4122
MONITORING DISP-SPEED/IP69K
- compacte bouwvorm met hoge afdichting voor applicaties in natte omstandigheden
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|---|
Communicatie interface | IO-Link |
Meetbereik [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Meetbereik [U/min] | 1...120000 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | decentrale evaluatie-eenheid voor bewaking en weergave van toerentallen; In te zetten in natte omstandigheden; binnenshuis te gebruiken |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) naar SELV/PELV) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | < 380 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 0,2 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Ingangsstroombegrenzing [mA] | 200 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Kortsluitvast | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Meetbereik [U/min] | 1...120000 |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [%] | 0,5...100 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profiel | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||
Proceswaarden binair | 1 | ||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 4,3 | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|||
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 | |||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend) | |||
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 | |||
Beschermklasse | IP 67; IP 69K | |||
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 317 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 77,3 |
---|---|
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] | 28 |
Afmetingen [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |