Verwerkingsunit en display voor analoge signalen
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
Verwerkingsunit en display voor analoge signalen
DP4200
ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K
- Voor betrouwbare bewaking van grenswaarden van analoge sensoren
- Goed afleesbaar LED-display met wisselende rood/groen-weergave
- compacte bouwvorm met hoge afdichting voor applicaties in natte omstandigheden
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
- Betrouwbare signaalconversie van analoge gemeten waarde naar IO-Link
Toepassingsgebied
Applicatie | decentraal display, bewerking en converteren van analoge signalen; In te zetten in natte omstandigheden; binnenshuis te gebruiken |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ((in natte omgevingsomstandigheden: 18...28 V) naar SELV/PELV) |
---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 |
Stroomopname [mA] | 30...900 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 0,8 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen | uit de voedingsspanning |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 1 |
Analoge ingangsstroom [mA] | 4...20 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 1 |
---|---|
Spanningsbereik DC [V] | 10...30 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 50 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | 0,75; (% van eindwaarde meetbereik Analoge ingang) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
Profiel | Smart Sensor |
SIO-Mode | ja |
Vereiste masterportklasse | A |
Proceswaarden analoog | 1 |
Proceswaarden binair | 1 |
Min. procescyclustijd [ms] | 3 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C); niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 370 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 78,5 |
---|---|
Gewicht (zonder toebehoren en verpakking) [g] | 27 |
Afmetingen [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: FKM |