• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. RFID-compacte bouwvorm met veldbus-interface
  5. DTE961

RFID-compacte bouwvorm

DTE961

DTRUHFA HLRWPNUS04

RFID-compacte bouwvorm

DTE961

DTRUHFA HLRWPNUS04

  • profinet
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur Japan
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 19,2...28,8 DC
Stroomopname [mA] 500
Opgenomen vermogen [W] 8,6
Beschermklasse III
Zendfrequentie [MHz] 916,8...920,4
RFID standaard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Zendvermogen EIRP [mW] 200; (maximaal: 250 mW)
Uitgangen
Stroombelasting per uitgang [mA] 100; (max.)
Interfaces
Communicatie interface Ethernet
Ethernet - PROFINET
Protocol PROFINET
Toepassingstype gegevensoverdracht
Ethernet - TCP/IP
Protocol TCP/IP
Fabrieksinstellingen
IP-adres: 192.168.0.79
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adres: 192.168.0.100
Toepassingstype Parametrering; gegevensoverdracht
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...55
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
met montageplaat en koellichaam: -20...60 °C
Opslagtemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / Continue schokken
50 g (11 ms) / Enkelvoudige schok
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 691,7
Afmetingen [mm] 113 x 118,6 x 50
Materialen behuizing: aluminium; PBT / PC; roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
industriële voedingen 1 x LED, groen
LED balk aanwijzing 4 x LED, geel signaalsterkte ID-TAG
status 2 x LED, groen / rood veldbus interface
status 2 x LED, groen / geel Ethernet
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Ethernet
ETH1 / ETH2 Connector: 2 x M12; codering: D
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
PWR Connector: 1 x M12; codering: A