• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Bedraadbaar
  4. Zelfbedraadbare male connector voor voeding van de veldmodule
  5. E12673

Zelfbedraadbare stekker

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

Zelfbedraadbare stekker

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Uitvoering L-gecodeerd
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 63 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 16
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 43,05
Afmetingen [mm] Ø 25 / L = 76
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
schroefklemmen: 1,5...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 8...13 mm
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: L; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld