Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale spanning DC [V] | 24 | ||||||
Stroomopname [mA] | < 20 | ||||||
Beschermklasse | III | ||||||
Ompoolbeveiligd | ja; (aan de zijde van de master) | ||||||
Overspanningsbeveiliging | ja; (geïntegreerd) | ||||||
Surge-protection spanning |
|
||||||
Surge-protection stroom |
|
||||||
Opwarmtijd [s] | < 2; (per repeater) | ||||||
Stroombelasting per poort [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Vertragingstijd acyclische data | tot twee cycli; (per repeater) | ||||||
Vertragingstijd procesdata | tot een cyclus; (per repeater) |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
SIO-Mode | nee |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...65 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K; (7 dagen / 3 m waterdiepte / 0,3 bar: IP 68) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 409 | ||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 212 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PEI; PA (polyamide) fase versterkt; FKM; Aardingsklem: 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |