• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inbouwadapters
  5. E33222

Procesadapter Varivent

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

Procesadapter Varivent

E33222

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

  • Voor de inbouw van processensoren in pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
  • Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Hoge drukvastheid
  • ehedg_t
  • fda
  • ec19352004
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 25
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 472,5
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Afdichting afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) H4
Toebehoren
Leveringsomvang
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
afdichtring: 1, PEEK, FDA-conform, E30124
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk