Beschermkapje
E70452
Edge-Gateway/USB case
Beschermkapje
E70452
Edge-Gateway/USB case
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor USB verbindingskabel EC2099 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 42,6 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Schroefdraadtype | M22 x 1 |
Buitendiameter [mm] | 37 |
Materialen | POM; FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 0,8 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|