- Producten
- E70453
USB-verbindingskabel
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB-verbindingskabel
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|---|
Applicatie | USB socket voor paneelmontage of montage in dasboard |
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 88,2 |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x USB |
Elektrische aansluiting - Kabel
Kabel: 1,5 m, PVC, zwart, Ø 5 mm, Afgeschermd; getwist; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x USB |