- Producten
- Aansluittechniek
- Verbindingskabels
- Verbindingskabels voor de energietoevoer voor de veldmodules
- EVF641
Verbindingskabel
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Verbindingskabel
EVF641
VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | Powerkabel, L-gecodeerd |
Applicatie | Toepassing in natte applicaties en levensmiddelen- en drankenindustrie |
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 63 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 16 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 985,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PP | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) | ||||||||
Materiaal afdichting | EPDM | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, MPPE, Halogeen vrij, grijs, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: L; Behuizing: PP, grijs; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |