Continue niveausensor
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Continue niveausensor
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- 80 GHz-frequentie maakt een niveaumeting van 10m tot op de milimeter nauwkeurig mogelijk
- Contacloos meetprincipe: geen foutieve signale door aanhechting of slijtage
- Meting direct of door niet-metalen wanden
- Eenvoudige installatie en onderhoudsvrije werking
- Sensorparametrering en niveaubewaking op afstand via IT-verbinding
- Intuïtieve set-up en visualisatie van de gemeten data door gebruik te maken van ifm Vision Assistant Software
Voor de eerste keer inbedrijf nemen zijn een IO-Link master en parametreersoftware (bijvoorbeeld moneo of LR Device) vereist. Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen. Toepasbaar volgens de FDA richtlijnen alleen te realiseren met hygiënische adapters
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|---|
Procesaansluiting | G 1 Aseptoflex Vario |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |
---|---|---|
Di-ëlektrischeconstante van de media | ≥ 2 | |
Aanbevolen media | water; watergebaseerde media | |
Procestemperatuur [°C] | -40...150; (zie schema en mededeling onder opmerkingen) | |
Max. snelheid van de niveauverandering [mm/s] | 200 | |
Drukbestendigheid [bar] | 8 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
|
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 8 | |
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED; Verenigd Koninkrijk; Zuid-Korea; USA; Canada; Australië; Nieuw Zeeland; Vietnam; Singapore | |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 80 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 15 |
Meetprincipe | FMCW (80 GHz - technologie); frequentiebereik 77 - 81 GHz |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
Aantal digitale uitgangen | 1; (2 parametreerbaar) |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 10; (zie diagram) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | > 3 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid |
|
|
---|---|---|
Resolutie [mm] | 1 | |
Startsignaal stroom [mA] | 3,8 | |
Eindsignaal stroom [mA] | 20,5 | |
Temperatuurinvloed (per 10 K) | ± 1 mm |
Reactietijden
Reactietijd [ms] | 330 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...90 | |
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||
Trillingsbestendigheid |
|
||
MTTF [jaren] | 330 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 723,8 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); FKM; FVMQ |
Materiaal dat in contact komt met het medium | PTFE; EPDM; FVMQ bij toepassing zonder Aseptoflex-Vario adapter |
Procesaansluiting | G 1 Aseptoflex Vario |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,76 |
Opmerkingen
N.B. | Voor de eerste keer inbedrijf nemen zijn een IO-Link master en parametreersoftware (bijvoorbeeld moneo of LR Device) vereist.; Voor hoge procestemperaturen geldt: de temperatuur is bij de procesaansluiting is bepalend. De daadwerkelijke temperatuur van het medium kan hoger uitvallen.; Toepasbaar volgens de FDA richtlijnen alleen te realiseren met hygiënische adapters |
---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
stralingshoek
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|