Cilindersensor met IO-Link
MK5906
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
Cilindersensor met IO-Link
MK5906
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
- Slechts 1 sensor voor 2 eindstanden bij korte slag cilinders
- instelhulp van de eindpositie met tweede LED
- Inline kwaliteitsbewaking met 50 mm detectiebereik
- Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
- Monitoren van kritsche pneumatische cilinders door een schakelcyclusteller
- Snel lokaliseren van fouten dankzij uitgebreide diagnosefuncties
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Communicatie interface | IO-Link |
Toepassingsgebied
Werkingsprincipe | Hall sensor; (3D-functie) |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 300 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 1 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 200 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Meetbereik [mm] | 50; (afhankelijk van de applicatie) |
---|---|
Min. veldsterkte [mT] | 1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 1,25; (parametreerbaar) |
---|---|
Reproduceerbaarheid [mm] | < 0,2 |
Lineariteitsfout IO-Link [%] | < 5 |
Resolutie [mm] | 0,01; (afhankelijk van de applicatie) |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Schakelpunten; telfunctie; diagnose functie |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Profiel |
|
||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 1395 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 15,93 |
---|---|
Wijze van montage | bevestigingselement met sleuf/inbusbout SW 1,5 |
Cilinderbouwvorm | T-sleuf-cilinders |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A; met gekartelde moer |