3D camera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
3D camera
O3R222
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60
Producteigenschappen
Beeldresolutie [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Resolutie 3D [px] | 224 x 172 |
Openingshoek [°] | 128 x 80 |
Openingshoek 3D [°] | 60 x 45 |
Fequentie beeldverversing [Hz] [Hz] | 20 |
Verversingsfrequentie 3D beeld [Hz] | 20 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Max. stroomopname [mA] | 800 |
Opgenomen vermogen [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Beeldsensor | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Interne belichting | ja; (infrarood: 940 nm onzichtbaar straling) |
Bereik
Beeldresolutie [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Resolutie 3D [px] | 224 x 172 |
Openingshoek [°] | 128 x 80 |
Openingshoek 3D [°] | 60 x 45 |
Fequentie beeldverversing [Hz] [Hz] | 20 |
Verversingsfrequentie 3D beeld [Hz] | 20 |
Interfaces
Transmissiestandaard | FPD-Link |
---|---|
Stekkertype | HFM (Mini-Fakra) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...40 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 54 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||
Laserklasse | 1 | ||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||
Elektrische veiligheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 187,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 90 x 31 x 26 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet gecoat; afdekplaat: PMMA; venster: glas / PMMA; achterzijde van de behuizing: aluminium gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,8 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - 2D/3D-camera
Connector: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A) |
Aanvullende informatie
Leesveldafmeting
meetbereik / afstand [m] | Lengte [m] | breedte [m] |
1,00 | 1,15 | 0,80 |
2,00 | 2,30 | 1,65 |
3,00 | 3,45 | 2,50 |
4,00 | 4,60 | 3,30 |
5,00 | 5,80 | 4,15 |
6,00 | 6,95 | 4,95 |
7,00 | 8,10 | 5,80 |
reproduceerbaarheid van de afstandsmetingen van één enkele pixel
meetbereik / afstand [m] | reproduceerbaarheid van afstandsmeetwaarden op grijze objecten (18 % reflectiviteit) [mm] | Nauwkeurigheid [mm] |
specifieke waarde | specifieke waarde | |
0...1 | ± 5 | ± 9 |
1...2 | ± 6 | ± 10 |
2...3 | ± 9 | ± 12 |
3...4 | ± 13 | ± 13 |
4...5 | ± 19 | ± 15 |
5...6 | ± 27 | ± 16 |
6...7 | ± 36 | ± 18 |
objekt in het midden van het beeld | |
Omgevingstemperatuur | 20° C |
gemeten bij een reflectiviteit van 18 tot 90% | |
De reproduceerbaarheid kan met een filterfunctie geoptimaliseerd worden |
Temperatuurdrift
Temperatuurbereik | -10...40 °C |
Temperatuurdrift [mm/K] | 0,1 |