• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OGD251

Optische afstandssensor

OGD251

OGDLF8KG/IO-LINK/US

Optische afstandssensor

OGD251

OGDLF8KG/IO-LINK/US

  • Kleine compakte bouwvorm met standaard-M18-schroefdraad en PMD-lichtlooptijdmeting
  • afstanden millimeternauwkeurig meten en in eendraaiend proces bewaken
  • Kleuronafhankelijk bereik
  • Gelijktijdige uitgifte van afstandswaarden en de reflectiviteit verhogen de productiekwaliteit
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Laserklasse 1
Behuizing rechthoekig met M18 schroefdraad
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA] 45; (24 V)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 650
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Ingangen
Ingangen Laser aan / uit
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Elektrische uitvoering PNP/NPN; (parametreerbaar)
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie 2 x verbreek- / maakcontacten; (parametreerbaar)
Stroombelasting per uitgang [mA] 100
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Max. belasting [Ω] 250
Analoge uitgangsspanning [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Min. weerstand last [Ω] 5000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bedrijfsmodus: FINE
Schakelfrequentie DC [Hz] 20
Bedrijfsmodus: STD
Schakelfrequentie DC [Hz] 40
Bedrijfsmodus: FAST
Schakelfrequentie DC [Hz] 60
Bereik
Max. lichtvlek diameter [mm] 5
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking [m] < 20
Meet- / instelbereik
Instelbereik object reflectiviteit [%] 6...900; (reflectiviteit; 6 % zwart papier; 100 % wit papier)
Bedrijfsmodus: FINE
Meetbereik [m] 0,05...2
Meetfrequentie [Hz] 60
Bedrijfsmodus: STD
Meetbereik [m] 0,05...2
Meetfrequentie [Hz] 120
Bedrijfsmodus: FAST
Meetbereik [m] 0,05...1
Meetfrequentie [Hz] 180
Software / programmering
Instelmogelijkheden Afstand / reflectiviteit; hysterese / venster; Sensitivität; stroom-/ spanningsuitgang; Sequentiële modulatie om onderlinge interferentie te voorkomen bij dezelfde type sensoren
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 5
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
proceswaarden 2 x 16
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 2
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1582
Opmerking
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...50
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
Bij omgevingstemperaturen < -10 °C is een opwarmtijd noodzakelijk.
Laser is uit.
Opslagtemperatuur [°C] -30...80
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Laserklasse 1
Verwijzing laserklasse
Pas op!: laserlicht
laserklasse: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007.
MTTF [jaren] 258
UL-goedkeuring
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Class 2
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 53,4
Behuizing rechthoekig met M18 schroefdraad
Afmetingen [mm] 61,7 x 22,5 x 45,2
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lens: PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, geel
1 x alfanumeriek display, 4-digit
Bedienelementen
3 drukknop
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
a: sensor
b: object
c: achtergrond
x: afstand sensor / object [mm]
y: min. afstand object / achtergrond [mm]
Hysterese curve voor afstandsmeting /bedrijfsmodus: FINE
1: Iedere achtergrond (6...90 % remission)
2: achtergrond wit (90 % remission)
Hysteresecurve voor afstand meting/bedrijfsmodus: STD
1: Iedere achtergrond (6...90 % remission)
2: achtergrond wit (90 % remission)
Hysterese curve voor afstandsmeting /bedrijfsmodus: FAST
1: Iedere achtergrond (6...90 % remission)
2: achtergrond wit (90 % remission)
1: helder
2: donker
A: schakelpunt
B: terugschakelpunt
x: helderheid van het object ( reflectiviteit van het object )
y: minimale detectiezekerheid tussen gemeten reflectiviteitswaarden
hysterese curve voor de objectreflectiviteit
Aanvullende informatie
Parameter Instelbereik Fabrieksinstelling
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0,1…5 0
dr1 [s] 0…0,1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [cm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
ASP [mm] 0…2200 0
ASP [%] 0…999 0
AEP [mm] 0…2200 2000
AEP [%] 0…999 100
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0,01...5 0
dr2 [s] 0…0,01...5 0
dSO [s] 0…0,01...5 0,1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
de waardes gelden voor
Vreemd licht op het object < 10 klx
constante omgevingsfactoren 23 °C / 960 hPa
minimale inschakeltijd in minuten 15