Optische afstandssensor
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Optische afstandssensor
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Kleine compakte bouwvorm met standaard-M18-schroefdraad en PMD-lichtlooptijdmeting
- afstanden millimeternauwkeurig meten en in eendraaiend proces bewaken
- Kleuronafhankelijk bereik
- Gelijktijdige uitgifte van afstandswaarden en de reflectiviteit verhogen de productiekwaliteit
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 45; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Ingangen | Laser aan / uit |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | 2 x verbreek- / maakcontacten; (parametreerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. belasting [Ω] | 250 |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. weerstand last [Ω] | 5000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 20 |
---|
Schakelfrequentie DC [Hz] | 40 |
---|
Schakelfrequentie DC [Hz] | 60 |
---|
Bereik
Max. lichtvlek diameter [mm] | 5 |
---|---|
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking [m] | < 20 |
Meet- / instelbereik
Instelbereik object reflectiviteit [%] | 6...900; (reflectiviteit; 6 % zwart papier; 100 % wit papier) |
---|
Meetbereik [m] | 0,05...2 |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 60 |
Meetbereik [m] | 0,05...2 |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 120 |
Meetbereik [m] | 0,05...1 |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 180 |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | Afstand / reflectiviteit; hysterese / venster; Sensitivität; stroom-/ spanningsuitgang; Sequentiële modulatie om onderlinge interferentie te voorkomen bij dezelfde type sensoren |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1.3 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 258 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 134,8 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lens: PMMA |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
Hysterese curve voor afstandsmeting /bedrijfsmodus: FINE
|
|
---|
Hysteresecurve voor afstand meting/bedrijfsmodus: STD
|
|
---|
Hysterese curve voor afstandsmeting /bedrijfsmodus: FAST
|
|
---|
|
|
---|
hysterese curve voor de objectreflectiviteit
|
|
---|
Aanvullende informatie
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
de waardes gelden voor | |
Vreemd licht op het object | < 10 klx |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 15 |