• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Volledig metalen behuizing met display voor de procestechniek
  5. PI1703

Frontbondige druksensor met display

PI1703

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Frontbondige druksensor met display

PI1703

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robuuste RVS-uitvoering voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermklasse
  • Programmeerbare analoge en schakeluitgang
  • Geïntergreerde temperatuurmeting via IO-Link
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad Aseptoflex Vario
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...150
Min. barstdruk
350 bar 5075 psi 35 MPa
Drukbestendigheid
100 bar 1450 psi 10 MPa
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk; vacuüm
Zonder dode ruimte ja
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] 61
Elektrische eigenschappen
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Watchdog geïntegreerd ja
2-draads
Voedingsspanning [V] 20...30 DC
Stroomopname [mA] 3,5...21,5
Opwarmtijd [s] < 1
3-draads
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Opwarmtijd [s] < 0,5
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20, te inverteren; (te verschalen)
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
2-draads
Max. belasting [Ω] 300
3-draads
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 125
Max. belasting [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-1...25 bar -14,5...362,5 psi -0,1...2,5 MPa
Schakelpunt SP
-0,96...25 bar -14...362,6 psi -0,096...2,5 MPa
Terugschakelpunt rP
-1...24,96 bar -14,5...362,1 psi -0,1...2,496 MPa
Analoog startpunt
-1...20 bar -14,5...290,1 psi -0,1...2 MPa
Analoog eindpunt
4...25 bar 58...362,6 psi 0,4...2,5 MPa
Min. afstand tussen SP en rP
0,04 bar 0,6 psi 0,004 MPa
In stappen van
0,01 bar 0,1 psi 0,001 MPa
Fabrieksinstelling
SP1 = 6,25 bar rP1 = 5,75 bar
SP2 = 18,75 bar rP2 = 18,25 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
dAP = 0,06 s dAA = 0,06 s
Temperatuurbewaking
Meetbereik
-25...150 °C -13...302 °F
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. nulpunt- en spanfout, niet-lineairiteit, hysterese; Turn down 1:1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Gemeenschappelijke afwijking over het temperatuurbereik
Temperatuurbereik totale afwijking
-25...15 °C Karakteristiekafwijking ± 0,05 % van het bereik / 10 K
15...80 °C Karakteristiekafwijking
80...150 °C Karakteristiekafwijking ± 0,1 % van het bereik / 10 K
N.B. meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Herhaalnauwkeurigheid [K] ± 0,2
Resolutie [K] 0,2
Reactietijden
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...99,99
Demping analoge uitgang dAA [s] 0...99,99
2-draads
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 30
3-draads
Min. reactietijd schakeluitgang dAP [ms] 3
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 7
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 water ; > 0,9 m/s)
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 5,6
IO-Link-resolutie druk [bar] 0,001
IO-Link-resolutie temperatuur [K] 0,2
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
Druk 32
Temperatuur 32
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 2
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; interne temperatuur; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller; Drukpiekenteller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1157
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61326-1
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 214
Opmerking voor goedkeuring
fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer J035
File nummer UL E174189
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 358,2
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiaal dat in contact komt met het medium keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcycli 100 miljoen
Aandraaimoment [Nm] 35
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad Aseptoflex Vario
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid LED, groen
schakelstatus LED, geel
functiedisplay alfanumeriek display, 4-digit
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid bar; psi; MPa
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
invloed van de omgevingstemperatuur op de nauwkeurigheid
X Temperatuur
Y totale afwijking