• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren
  4. Volledig metalen behuizing met display voor de procestechniek
  5. PI1806

Frontbondige druksensor met display

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Frontbondige druksensor met display

PI1806

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robuuste RVS-uitvoering voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermklasse
  • Programmeerbare analoge en schakeluitgang
  • Geïntergreerde temperatuurmeting via IO-Link
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Meetbereik
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus Let op: het apparaat mag alleen in een G1-afdichtconus gemonteerd worden!; De G1A-afdichtconus van het apparaat is alleen geschikt voor adapters met een metalen aanslag!
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Applicatie vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...150
Min. barstdruk
50 bar 725 psi 5000 MPa
Drukbestendigheid
20 bar 290 psi 2000 kPa
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Druksoort relatieve druk; vacuüm
Zonder dode ruimte ja
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] 20
Elektrische eigenschappen
Min. isolatieweerstand [MΩ] 100; (500 V DC)
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Watchdog geïntegreerd ja
2-draads
Voedingsspanning [V] 20...30 DC
Stroomopname [mA] 3,5...21,5
Opwarmtijd [s] < 1
3-draads
Voedingsspanning [V] 18...30 DC
Stroomopname [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Opwarmtijd [s] < 0,5
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; analoog signaal; IO-Link
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20, te inverteren; (te verschalen)
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
2-draads
Max. belasting [Ω] 300
3-draads
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 125
Max. belasting [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Meet- / instelbereik
Meetbereik
-0,124...2,5 bar -1,8...36,25 psi -50...1004 inH2O -12,4...250 kPa
Schakelpunt SP
-0,12...2,5 bar -1,74...36,26 psi -48...1004 inH2O -12...250 kPa
Terugschakelpunt rP
-0,124...2,496 bar -1,8...36,2 psi -50...1002 inH2O -12,4...249,6 kPa
Analoog startpunt
-0,124...1,994 bar -1,8...28,92 psi -50...801 inH2O -12,4...199,4 kPa
Analoog eindpunt
0,382...2,5 bar 5,54...36,26 psi 153...1004 inH2O 38,2...250 kPa
Min. afstand tussen SP en rP
0,004 bar 0,06 psi 2 inH2O 0,4 kPa
In stappen van
0,001 bar 0,01 psi 1 inH2O 0,1 kPa
Fabrieksinstelling
SP1 = 0,625 bar rP1 = 0,575 bar
SP2 = 1,875 bar rP2 = 1,825 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Temperatuurbewaking
Meetbereik
-25...150 °C -13...302 °F
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1)
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. nulpunt- en spanfout, niet-lineairiteit, hysterese; Turn down 1:1)
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar)
Gemeenschappelijke afwijking over het temperatuurbereik
Temperatuurbereik totale afwijking
-25...15 °C Karakteristiekafwijking ± 0,05 % van het bereik / 10 K
15...80 °C Karakteristiekafwijking
80...150 °C Karakteristiekafwijking ± 0,1 % van het bereik / 10 K
N.B. meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Herhaalnauwkeurigheid [K] ± 0,2
Resolutie [K] 0,2
Reactietijden
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...99,99
Demping analoge uitgang dAA [s] 0...99,99
2-draads
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 30
3-draads
Min. reactietijd schakeluitgang dAP [ms] 3
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] 7
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 water ; > 0,9 m/s)
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 5,6
IO-Link-resolutie druk [bar] 0,0001
IO-Link-resolutie temperatuur [K] 0,2
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
Druk 32
Temperatuur 32
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 2
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; interne temperatuur; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller; Drukpiekenteller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1154
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -40...100
Beschermklasse IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
DIN EN 61326-1
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [jaren] 214
Opmerking voor goedkeuring
fabriekscertificaat als download via de link www.factory-certificate.ifm te verkrijgen
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer J049
File nummer UL E174189
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 384,8
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiaal dat in contact komt met het medium keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. drukcycli 100 miljoen
Aandraaimoment [Nm] 20
Procesaansluiting schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus Let op: het apparaat mag alleen in een G1-afdichtconus gemonteerd worden!; De G1A-afdichtconus van het apparaat is alleen geschikt voor adapters met een metalen aanslag!
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Display eenheid LED, groen
schakelstatus LED, geel
functiedisplay alfanumeriek display, 4-digit
gemeten waarde alfanumeriek display, 4-digit
Display eenheid bar; psi; kPa; inH2O
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
invloed van de omgevingstemperatuur op de nauwkeurigheid
X Temperatuur
Y totale afwijking