- Producten
- Sensoren
- Druksensoren / Vacuümsensoren
- Frontbondige transmitter voor de procestechniek
- PM1615
Frontbondige druksensor
PM1615
PM-006-REA01-E-ZVG/US
Frontbondige druksensor
PM1615
PM-006-REA01-E-ZVG/US
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge temperatuurbestendigheid en hoge beschermklasse
- Nauwkeurige analoge uitgang en comfortabele communicatie via IO-Link
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Meetbereik |
|
|||
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | |||
---|---|---|---|---|
Meetelement | keramisch-capacitieve drukmeetcel | |||
Temperatuurbewaking | nee | |||
Applicatie | vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie | |||
Media | pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media | |||
Mediumtemperatuur [°C] | -25...150 | |||
Min. barstdruk |
|
|||
Drukbestendigheid |
|
|||
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 | |||
Druksoort | relatieve druk; vacuüm | |||
Zonder dode ruimte | ja | |||
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 30 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Watchdog geïntegreerd | ja |
Stroomopname [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Opwarmtijd [s] | 1 |
Stroomopname [mA] | < 45 |
---|---|
Opwarmtijd [s] | 0,5 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Uitgangssignaal | analoog signaal; IO-Link; (configureerbaar) |
Aantal digitale uitgangen | 1; (IO-Link) |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (te verschalen) |
Max. belasting [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analoog startpunt |
|
|||
Analoog eindpunt |
|
|||
In stappen van |
|
|||
Fabrieksinstelling |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Herhaalnauwkeurigheid [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (bij temperatuurwisselingen < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristiekafwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,2; (lineariteit inclusief hysterese en herhaalnauwkeurigheid, grenswaardeinstelling volgens DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Afwijking lineariteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hysterese afwijking [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langdurige stabiliteit [% van het ingestelde meetbereik] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per jaar) | ||||||||
Gemeenschappelijke afwijking over het temperatuurbereik |
|
||||||||
N.B. | meer informatie in de sectie diagrammen en karakteristieken |
Reactietijden
Demping analoge uitgang dAA [s] | 0...4 |
---|
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 30 |
---|
Sprong reactietijd analoge uitgang [ms] | 7 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profiel | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO-Mode | nee | ||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||
Proceswaarden analoog | 3 | ||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||
IO-Link-resolutie druk [bar] | 0,002 | ||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; interne temperatuur | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 323 | ||||
Opmerking voor goedkeuring |
|
||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 338,4 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT |
Materiaal dat in contact komt met het medium | keramiek (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (roestvast staal / 316L); oppervlaktekwaliteit: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. drukcycli | 100 miljoen |
Aandraaimoment [Nm] | 20 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad afdichtconus |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|
Diagrammen en curves
invloed van de omgevingstemperatuur op de nauwkeurigheid
|
|
---|