• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IIoT oplossingen
  3. IIoT hardware
  4. moneo appliance
  5. QHA210

hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving

QHA210

moneo appliance QHA210

hardware voor het bedienen van moneo in de productieomgeving

QHA210

moneo appliance QHA210

  • Optimale hardware voor optimale werking van de moneo software
  • Geïntegreerde functies voor de IT-onderhoud zoals updat, back-up en ondersteuning
licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Toepassingsgebied
Applicatie
IT-hardware voorde werking van moneo
beschikbaar stellen van opslagcapaciteit en rekenkracht
moneo-software vooraf geïnstalleerd
eenvoudig in bedrijf te nemen zonder IT-expertise
Onderhoudsbeschrijving
inclusief appliance management system (AMS) voor configuratie en onderhoud
Compatibiliteit
onafhankelijk van de IT-infrastructuur in te zetten
is op ieder moment in het IT-netwerk te integreren
Connectiviteit
interface voor sensoren en IT-netwerk
Onderhoud en service
geïntegreerde update-, backup- en servicefunctionaliteiten via Appliance Management System
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Opgenomen vermogen [W] 21; (maximaal: 47)
Uitgangen
Aantal video-uitgangen 2; (DisplayPort)
Software / programmering
Licentie bijgesloten appliance management system (AMS)
Opmerking voor licentie hardware-gebonden; licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Besturingssysteem Debian Linux 11
AMS
Taal Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans
AMS-console
Taal Engels
Systeemeisen
Webbrowser Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Interfaces
Communicatie interface Ethernet; USB
Aantal Ethernet-interfaces 2; (GBit)
Aantal USB-interfaces 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...70
Opslagtemperatuur [°C] -20...60
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 95; (40 °C niet condenserend)
Beschermklasse IP 40
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
IEC60068-2-27 50 g 11 ms
Trillingsbestendigheid
IEC 60068-2-6 4 Grms / 10...500 Hz
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1269,2
Afmetingen [mm] 35 x 105 x 150
Hardware
Processor Intel Atom E3940 Quad Core
TPM-Chip V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
Werkgeheugen 8 GB
Massa data-opslag 256 GB SSD
Opmerkingen
N.B. licenties die nodig zijn voor de werking van moneo-producten moeten afzonderlijk worden besteld
Verpakkingseenheid 1 stuk