• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IIoT oplossingen
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QM9102

licentie voor het softwarepaket voor het inrichten van een toestandsbewakingsapplicatie

QM9102

moneo RTM package License

licentie voor het softwarepaket voor het inrichten van een toestandsbewakingsapplicatie

QM9102

moneo RTM package License

  • Pakket met alle softwarelicenties die nodig zijn voor conditiebewaking
  • Leverancieronafhankelijke status indicatie en parametreren van IO-link apparaten
  • Visualisatie van live-procesdata en uitgebreide data-analyse in de monitoring-tabel
  • Vroegtijdige detectie van schade door alarmweergave bij overschrijding van grenswaarden
  • Gedetaillieerd beoordelen van de schade door registratie van onbewerkte data vanuit de trillingssensoren
Laat u informeren
Toepassingsgebied
Applicatie
toestandsbewaking door trillingsdiagnose bijvoorbeeld op een motor van ventilatoren of pompen
uitgebriede trilinngsanalyse van de conditiebewaking via moneo RTM
bewaking van applicaties met VVB-trillingssensoren
Onderhoudsbeschrijving
IIoT-platform als basis voor moneo-applicaties
parametreersoftware voor het inrichten en diagnotiseren van IO-Link-apparaten
Real Time Maintenance Software voor Condition Monitoring en Analyse
data-interface voor ifm-IO-Link-masters
150 informatiepunten voor de overdracht van proceswaarden
bevat de licenties voor de communictaie-interfaces voor ifm VSE diagnose-elektronica en ifm IO-Link master
Actuele en toekomstige edgeConnect-module voor "slimme" ifm-apparaten worden ondersteund.
Configuratie
creëren van document met opeen volgende gebeurtenissen voor het vastleggen van ruwe trillingsdata
de-activeren van regels in het geval van onderhoud
Connectiviteit
IO-Link-sensoren
voor alle beschikbare moneo edgeConnect-modules voor aansluiting van "slimme" ifm apparaten
bevat de communicatie-interface voor ifm VSE diagnose-elektronica en ifm IO-Link master
Datamanagement
logische verknoping van proceswaarde door calculated values
Volledig geautomatiseerde registratie van ruwe data van de versnellingswaarden voor diagnosedoeleinden
flexibel uitkiezen van formaten voor download van data
download van ruwe data
Monitoring
procesdata registreren en analyseren
conditiebewaking in real-time (Real Time Maintenance)
analyse van specifieke frequenties voor geavanceerde trillingsdiagnostiek
Parametrering
fabrikant onafhankelijk parametreren van IO-Link apparaten (vanaf IO-Link V1.1)
parametreren van ifm-IO-Link masters
netwerk- en point-to-point programmering
Gebruikersomgeving
visualistaie van trillingsdata in tijd- en frequentiebereik
Software / programmering
Taal Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Russisch
Datadrager download
Licentie bijgesloten moneo OS license; moneo RTM license; moneo RTM-AVA raw data license; moneo configure license; edgeConnect AL license; edgeConnect VSE license; moneo infopoint license (150 x); (voor toepassing met moneo appliance QHA200 of een windows-installatie)
Aard van de licentie licentie pakket
Licentieklasse volledige versie
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,001