• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IIoT oplossingen
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP031

on-premises licentie als Add-On voor GSDML-parametreren

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

on-premises licentie als Add-On voor GSDML-parametreren

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • Add-On voor moneo configure en moneo configure free voor eenvoudig parametreren middels GSDML-bestanden
  • Intuïtieve, fabrikantonafhankelijke toevoeging van GSDML-bestanden met gewenste IO-Link apparaatparameters
  • Tijdbesparing bij het aken en dupliceren van datasets voor verschillende apparaten en applicaties
  • Toekomstige functionele uitbreidingen van de PLC-tools zijn al inbegrepen in de licentie
voor gebruik met GSDML-bestand voor ifm IO-Link-masters type AL140x en AL1304 tot AL1307
Toepassingsgebied
Applicatie voor het gebruik met GSDML-bestanden van ifm IO-Link-masters type AL14xx
Applicatie
uitbreiding van een GSDML-bestand van ifm IO-Link-masters type AL14xx om IO-Link apparaatparameters
Configuratie
creëren van een GSDML-bestand
Compatibiliteit
compatibel met GSDML-bestanden van de AL14xx serie en alle IO-Link apparaten volgens de huidige IO-Link specificatie
Datamanagement
integratie van IO-Link apparaatparameters in een uitgekozen GSDML-bestand
Parametrering
schrijven van geselecteerde apparaatparameters in een Subslot van het GSDML-bestand
visualisatie van de reeds geïntegreerde IO-Link apparaten
Gebruikersomgeving
het gebruikersinterface is geïntegreerd in de dashboardfunctie van moneo configure (SA)
weergave van alle integraties die al hebben plaatsgevonden en de huidige actie
indicatie van vrije en reeds verbruikte opslagruimte per subslot
indicatie van momentele geselecteerde parameters
IO-Link-functies
gebruikersspecifieke keuze van gewenste IO-Link parameters voor integratie
Software / programmering
Taal Duits; Engels; Frans; Italiaans; Spaans; Portugees; Chinees; Japans; Koreaans; Pools
Datadrager download
Aard van de licentie enkelvoudige licentie
Licentieklasse On-Premises volledige versie
Systeemeisen
Min. CPU-cyclus 2,3 GHz
Min. aantal CPU-kernen 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafische resolutie 1920 x 1080
Benodigde interface USB; LAN Adapter - RJ45
Netwerkkaart Ethernet 1 Gbit
Netwerkprotocol Ethernet TCP/IP
Besturingssysteem Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Webbrowser Google Chrome; Mozilla Firefox; (ondersteunde versies: zie huidige release-opmerkingen)
Additioneel benodigde software
moneo software download
moneo configure free
moneo configure