radar-afstandsensor
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
radar-afstandsensor
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
- Hoge bereiken en breed temperatuurbereik
- Betrouwbare meting zelfs bij neerslag, nevel, stof en vervuiling
- gelijktijdige detectie van afstand en snelheid
- Bedrijfsmodi applicatie specifiek in te stellen
- Intuïtieve set-up en visualisatie van de gemeten data door gebruik te maken van ifm Vision Assistant Software
Het toepassingsgebied van het apparaat is afhankelijk van de gebruikte basisfrequentie en het land waarin het wordt gebruikt. Een overzicht vindt u in de gebruiksaanwijzing en hier
Producteigenschappen
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED | |
---|---|---|
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (naar SELV/PELV ; Energiebegrensde stroomkring volgens IEC/UL 61010-1 3rd edition cl. 9.4) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 300; (gemiddelde waarde: 150 mA) |
Opgenomen vermogen [W] | 21; (maximaal) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1000 |
Zendfrequentie [GHz] |
|
|
---|---|---|
Gemiddelde spectrale dichtheid van het vermogen EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Middelmatig zendvermogen EIRP [dBm] |
|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 3 |
---|
Ingangen
Ingangen |
|
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitgangssignaal |
|
||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
---|---|
Max. belasting [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10, te inverteren; (te verschalen) |
Min. last [Ω] | 2000 |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Bereik
Bereik [m] | 0,1...50; (gebaseerd op een 10cm hoekreflector) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Openingshoek cilindrisch [°] |
|
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,1...50; (zie diagram) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 20...100 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 5; (parametreerbaar) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt analoge uitgang [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | ± 0,1 |
Reproduceerbaarheid van het analoge uitgangssignaal [% van het bereik] |
|
|
---|---|---|
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [% van het bereik] |
|
|
Nauwkeurigheid analoge uitgang [% van het bereik] |
|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | alleen via IO-Link |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profiel |
|
||||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; aantal trigger momenten; interne temperatuur; instelling ROI | ||||||||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | |
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (met gemonteerde connectoren of afdekkapjes) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||
Elektrische veiligheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 53 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 413,6 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); radarkoepel: PEI; Afdichting: HNBR |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
Bereik
|
|
---|
Aanvullende informatie
Bedrijfsmodus | standaard | Groot bereik, hoge snelheid | Hoge schakelfrequentie |
max. afstand | 0,1...20 m | 0,25...50 m | 0,1...20 m |
resolutie afstand | 100 mm | 370 mm | 100 mm |
nauwkeurigheid afstand | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 5 mm |
max. snelheid | ± 6 m/s | ± 15 m/s | ± 20 m/s |
resolutie snelheid | ± 0,15 m/s | ± 0,38 m/s | |
nauwkeurigheid snelheid | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s | ± 0,25 m/s |
Schakelfrequentie | 20 Hz | 20 Hz | 100 Hz |
afstand | gebaseerd op een 10cm hoekreflector |
Resolutie | voor het detecteren van twee objecten van dezelfde grootte |
Nauwkeurigheid | voor een sterk, puntachtig doelwit |