radar-afstandssensor
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
radar-afstandssensor
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Hoge bereiken en breed temperatuurbereik
- Betrouwbare meting zelfs bij neerslag, nevel, stof en vervuiling
- gelijktijdige detectie van afstand en snelheid
- Bedrijfsmodi applicatie specifiek in te stellen
- Intuïtieve set-up en visualisatie van de gemeten data door gebruik te maken van ifm Vision Assistant Software
Het toepassingsgebied van het apparaat is afhankelijk van de gebruikte basisfrequentie en het land waarin het wordt gebruikt. Een overzicht vindt u in de gebruiksaanwijzing en hier
Producteigenschappen
Communicatie interface | IO-Link |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED; Verenigd Koninkrijk; USA; Canada | |
---|---|---|
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (naar SELV/PELV ; Energiebegrensde stroomkring volgens IEC/UL 61010-1 3rd edition cl. 9.4) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 300; (gemiddelde waarde: 150 mA) |
Opgenomen vermogen [W] | 21; (maximaal) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 1000 |
Zendfrequentie [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maximale uitgezonde gemiddelde spectrale dichtheid van het vermogen EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Uitgezonden piekvermogen EIRP [dBm] |
|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 3 |
---|
Ingangen
Ingangen |
|
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitgangssignaal |
|
||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend | ||||
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20, te inverteren; (te verschalen) |
---|---|
Max. belasting [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10, te inverteren; (te verschalen) |
Min. last [Ω] | 2000 |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Bereik
Bereik [m] | 0,1...50; (gebaseerd op E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Openingshoek cilindrisch [°] |
|
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,1...50; (zie diagram) |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 20 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] | 5; (parametreerbaar) |
---|---|
Temperatuurcoëfficiënt analoge uitgang [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] | ± 0,1 |
Reproduceerbaarheid van het analoge uitgangssignaal [% van het bereik] |
|
|
---|---|---|
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [% van het bereik] |
|
|
Nauwkeurigheid analoge uitgang [% van het bereik] |
|
Software / programmering
Instelmogelijkheden | alleen via IO-Link |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profiel |
|
||||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; aantal trigger momenten; interne temperatuur; instelling ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | |
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (met gemonteerde connectoren of afdekkapjes) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stootvastheid |
|
||||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||||
Elektrische veiligheid |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 53 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 397,2 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); radarkoepel: PEI; Afdichting: HNBR |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
Bereik
|
|
---|
Aanvullende informatie
Bedrijfsmodus | standaard | Groot bereik, hoge snelheid |
max. afstand | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
resolutie afstand | 100 mm | 350 mm |
horizontale resolutie van de hoek (Azimut ) | 10 ° | 10 ° |
nauwkeurigheid afstand | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. snelheid | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
resolutie snelheid | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
nauwkeurigheid snelheid | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Schakelfrequentie | 20 Hz | 20 Hz |
afstand | gebaseerd op E23013 |
Resolutie | voor het detecteren van twee objecten van dezelfde grootte |
Nauwkeurigheid | voor een sterk, puntachtig doelwit |