• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Condition monitoring
  3. Waterverbruik monitoren
  4. Ultrasone stromingssensoren (volume)
  5. SU7020

Ultrasone stromingssensor

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

Ultrasone stromingssensor

SU7020

SUR34XXBFRKG/US

  • Uiterst nauwkeuirge flowmeting van ultrapuur water en water
  • Robuust, componentvrije meetbuis van hoogwaardig rvs en biedt een hoge resistentie en een langdurige afdcihting
  • Het hoog nauwkeurige Inline-meetprincipe elimineert de invloed voor wisselende wanddiktes en leidingmateriaal
  • Bedrijfsstatus-LED signaleert de sensorstatus en maakt het mogelijk om conclusies te trekken over de proceskwaliteit.
  • Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Producteigenschappen
Meetbereik
0,5...75 l/min 30...4500 l/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m³/h
Procesaansluiting G 3/4 DN20 buitendraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Media ultra-pure water; water; watergebaseerde media
Opmerking over het medium
watergebaseerde media: Für Medien mit >10 % Additiven wird nur die Wiederholgenauigkeit angeboten
Mediumtemperatuur [°C] -20...100
Min. barstdruk
150 bar 15 MPa
Drukbestendigheid
100 bar 10 MPa
Bestand tegen vacuüm [mbar] -1000
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...32 DC; (naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] < 75
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 5
Meetprincipe Ultrasoon
Ingangen
Ingangen teller reset
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal; impulssignaal; analoog signaal; IO-Link; frequentiesignaal; diagnosesignaal; Totalisator schakelsignaal
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 0...10000
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 500
Pulsuitgang doorstroomhoeveelheid-teller
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Meetbereik
0,5...75 l/min 30...4500 l/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m³/h
Weergavegebied
-90...90 l/min -5400...5400 l/h -18,721...18,721 m/s -5,4...5,4 m³/h
Resolutie
0,1 l/min 2 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Schakelpunt SP
0,9...75 l/min 55...4500 l/h 0,192...15,601 m/s 0,055...4,5 m³/h
Terugschakelpunt rP
0,5...74,6 l/min 32...4477 l/h 0,112...15,521 m/s 0,032...4,477 m³/h
Analoog startpunt ASP
-75...60 l/min -4500...3600 l/h -15,604...12,481 m/s -4,5...3,6 m³/h
Analoog eindpunt AEP
-60...75 l/min -3600...4500 l/h -12,481...15,601 m/s -3,6...4,5 m³/h
Low-flow onderdrukking LFC
0,5...3,2 l/min 30...195 l/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m³/h
Frequentie eindpunt FEP
15...75 l/min 903...4500 l/h 3,13...15,601 m/s 0,903...4,5 m³/h
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] 1...10000
Doorstroomhoeveelheid bewaking
Impulslengte [s] 0,002...2
Pulswaarde 0,02...99990000 l
Temperatuurbewaking
Meetbereik [°C] -20...100
Weergavegebied [°C] -44...124
Resolutie [°C] 0,1
Schakelpunt SP [°C] -19,6...100
Terugschakelpunt rP [°C] -20...99,6
Analoog startpunt [°C] -20...76
Analoog eindpunt [°C] 4...100
Frequentie startpunt FSP [°C] -20...76
Frequentie eindpunt FEP [°C] 4...100
Frequentie van het eindpunt FRP [Hz] 1...10000
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Stromingsbewaking
Nauwkeurigheid (van het meetbereik) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
Herhaalnauwkeurigheid ± 0,2 % MEW
Temperatuurbewaking
Nauwkeurigheid [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperatuurcoëfficiënt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K] 0,2
Reactietijden
Stromingsbewaking
Reactietijd [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Demping van de proceswaarde dAP [s] 0...5
Temperatuurbewaking
Aanspreekdynamiek T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programmering
Diagnosefuncties Durchflussrichtungserkennung; Signaalkwaliteit
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9: 2013-07
Profiel Identification and Diagnosis (0x4000)
Vereiste masterportklasse A
Proceswaarden analoog 3
Proceswaarden binair 2
Min. procescyclustijd [ms] 9,6
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
totalisator 32
Stromingsbewaking 32
Temperatuurbewaking 32
status 4
Uitgang 1 1
Uitgang 2 1
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1635
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
DIN 61326-1:2021
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [jaren] 160
UL-goedkeuring
UL Certificeringsnummer I034
Richtlijnen voor drukapparatuur toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 494,6
Wijze van montage lengte toevoer leiding 5xDN; lengte uitloop leiding 1xDN
Materialen behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Display: PFA; Afdichting Display: FKM; aansluitstekker: POKAN
Materiaal dat in contact komt met het medium Pijpsectie: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting procesaansluiting: Centellen Vlakdichting
Procesaansluiting G 3/4 DN20 buitendraad
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium 1,25 µm
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Kleurendisplay 1,44", 128 x 128 pixels
Schakelfunctie 2 x LED, geel
diagnose 1 x LED, 3 kleuren
Toebehoren
Leveringsomvang
Vlakdichting 2, Centellen
toegevoegde beschrijving
Opmerkingen
Opmerkingen
MW = Meetwaarde
MEW = eindwaarde meetbereik
impuls- en totalisatorsignaal zijn alleen beschikbaar op een van de uitgangen
de nauwkeurigheidsspecificaties worden over het gehele bereik behouden
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld
Diagrammen en curves
Opmerking voor drukverlies
derating omgevingstemperatuur
1 Omgevingstemperatuur
2 Mediumtemperatuur