RFID-registratiesysteem van inkomende- en uitgaande goederen
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
RFID-registratiesysteem van inkomende- en uitgaande goederen
ZZ0816
Gate Solution Master package - sensor
- Verhoging van de efficiëntie en optimalisatie van de afgelegde weg
- Eenvoudige integratie en inbedrijfname
- Verhogen van de transparantie in de goederenstroom
- Systeemoplossingen bestaande uit software en hardware
- Identificatie van waren en producten in de Supply Chain
Toepassingsgebied
Uitvoering | Master-Package mit Laser-Reflexlichtschranke | ||
---|---|---|---|
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED | ||
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 23000 |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |