RFID-registratiesysteem van inkomende- en uitgaande goederen
ZZ0817
Gate Solution Extension package - sensor
RFID-registratiesysteem van inkomende- en uitgaande goederen
ZZ0817
Gate Solution Extension package - sensor
- Verhoging van de efficiëntie en optimalisatie van de afgelegde weg
- Eenvoudige integratie en inbedrijfname
- Verhogen van de transparantie in de goederenstroom
- Systeemoplossingen bestaande uit software en hardware
- Identificatie van waren en producten in de Supply Chain
Toepassingsgebied
Uitvoering | uitbreidingspakket met laser-reflectie fotocel | ||
---|---|---|---|
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED | ||
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 19350 |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |