• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Flexibele led-band voor het verlichten en signaleren

  • Leds in RGB en wit rechtstreeks aan te sturen via digitale ingangen
  • Extreem robuuste, volledig gegoten uitvoering met afdichtingsgraad IP 68
  • Gebogen of rechte montage
  • Hoge lichtopbrengst door krachtige leds
  • Verschillende varianten in lengte beschikbaar

Verlichting en signalering in één

Led-banden dienen niet alleen als machineverlichting, ze kunnen ook de status van de machine aangeven via verschillende lichtkleuren. De led-banden zijn leverbaar in verschillende lengtes en flexibel inzetbaar. Met optioneel aluminiumprofiel zijn ze snel en veilig te bevestigen en verlichten zo zelfs de meest afgelegen hoeken zonder schaduwvorming. De robuuste constructie met afdichtingsgraad IP 68 maakt ze toepasbaar in uiteenlopende applicatiegebieden.

Voldoende kleur

De led-banden bestaan uit krachtige leds in de kleuren RGB en wit. De aansturing vindt plaats via vier digitale ingangen, waarmee de kleuren rood, geel, groen, blauw, cyaan, lila en zuiver wit licht kunnen worden gecreëerd. Met PWM-aansturingen zijn zelf aangepaste tinten mogelijk.

Productvoordelen: Waarom led-lichtbanden van ifm?

Eenvoudige aansturingen Hoge IP-bescherming Flexibel en star Energiezuinig
Digitale ingangen creëren de mogelijkheid de gewenste kleuren eenvoudig te realiseren IP68 maakt het mogelijk  ook onder lastige omgevingscondities deze te monteren Buigzame lichtbanden verlichten ook op lastige plekken. Montageprofiel vereenvoudigt de montage Hoge lichtopbrengst, met energiezuinige led-techniek

Toebehoren