De desentraliserte IO-Link-primærenhetene brukes som gateways mellom intelligente IO-Link-sensorer og feltbussen. De er det perfekte valget, selv under de vanskeligste forhold: Materialene og produksjonsmetodene er identiske med ifm’s jumperkabler i den velprøvde EVF-produktserien. Ecolink-teknologien garanterer at forbindelseskablenes M12-plugger er pålitelige og permanent motstandsdyktige mot inntrengning.
Brukes for tilførsel av høye strømnivåer til den nye ifm PerformanceLine IO-Link-primærenheten i krevende bruksområder. Den L-kodede strømkontakten er blitt stadig mer etablert på markedet, og er den perfekte løsningen når det gjelder å forsyne disse modulene med strøm. Dette muliggjør overføring av høy strøm med lavt spenningsfall. ifm tilbyr forbindelses- og jumperkabler som er perfekt tilpasset dette.
For første gang kan ifm tilby IO-Link-primærenheter som er kompatible med høy strøm. I tillegg har de sensorhus i spesialmateriale og høy beskyttelsesgrad beregnet for næringsmiddelindustrien.
IO-Link-primærenhet støttes via den standardiserte L-kodede M12-pluggen. Denne tilkoblingsteknologien med 5 x 2,5 mm² kan brukes for 16 A US (sensorer) og 16 A UA (aktuatorer). Energien kan kobles i sløyfe gjennom primærenheten (Daisy Chain).
Etter eget ønske kan det angis et digitalt utdatamodus for plugg 2 til en B-port. Dermed kan store magnetventiler og aktuatorer kobles sammen med opptil 2 A. Plugg 2 forsynes av aktuatorspenning UA.
Strømmen for hver port kan begrenses. Dette kan angis i PLSen. Dessuten kan hver enkelt ports spennings- og strømverdier måles. På den måten blir det enkelt å fastsette nødvendig energimengde for en installasjon, og overføre den til ERP-systemer for analyse.
Den intuitive programvaren finner alle IO-Link-primærenheter i nettverket, og oppretter en oversikt over hele anlegget. Dessuten er alle tilkoblede sensorer angitt med sine respektive parametre. Det betyr at det er mulig med parameterinnstilling for alle sensorene i systemet fra ett sentralt punkt.