Disse praktiske sensor-signalomformerne er bare noen få centimeter store, men har et bredt spekter av funksjoner. De er det perfekte komplementet til eksisterende sensorer, enten for ettermontering av maskiner eller bare når det kreves spesielle funksjoner som sensoren alene ikke kan gi.
Takket være den kompakte designen og den høye beskyttelsesgraden kan omformerne monteres direkte på sensoren eller i felten.
Spesialversjoner er også tilgjengelige for hygieniske områder. Husmaterialet er motstandsdyktig mot aggressive rengjøringsmidler og har beskyttelsesklassifisering IP69K. Det glatte huset uten dødsone gir ikke rom for avleiringer. De har ingen roterende trykknapper for innstilling, men kan enkelt konfigureres via IO-Link, akkurat som versjonene for generell industriell bruk. Selvfølgelig har de Ecolab-sertifikatet for testet materialmotstand.