• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

SZYBKI DOSTĘP DO NASZYCH PRODUKTÓW.

Znajdowanie produktów, otrzymywanie produktów. Pomiędzy: wystarczy kilka kliknięć. Tak szybko, łatwo i wygodnie można u nas kupić technologię automatyzacji. 24/7.

Odkryj my ifm

Historie sukcesu klientów

Skonfiguruj teraz odpowiednie rozwiązanie

Udostępniamy nasz innowacyjny Solution Builder, abyś mógł szybko i łatwo skorzystać z precyzji naszych czujników przepływu dla przemysłu spożywczego. Określ swoje wymagania, a my przygotujemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Brzmi dobrze? Dlaczego więc nie wypróbować go od razu?

Skonfiguruj teraz odpowiednie rozwiązanie

Czy chcesz monitorować poziom w zbiornikach lub pojemnikach w sposób niezawodny i automatyczny? Jeśli tak, to zalecamy skorzystanie z naszego innowacyjnego narzędzia do konstruowania rozwiązań Solution Builder w celu uzyskania niestandardowych rozwiązań produktowych dostosowanych dokładnie do Twoich potrzeb. Zainteresowało Cię to? Zacznij już teraz!

Zrównoważony rozwój: czym się zajmujemy, co oferujemy

Dla ifm zrównoważony rozwój to nie tylko popularne hasło, ale realne działania. Odpowiedzialne traktowanie środowiska i korzystanie z zasobów naturalnych są mocno zakorzenione w filozofii naszej firmy. Regularnie publikujemy raporty w sprawie zrównoważonego rozwoju, które dokumentują nasze postępy w kierunku produkcji neutralnej dla klimatu. Biznes, środowisko i kwestie społeczne – oto trzy główne filary rozwoju firmy. Dostarczając nasze produkty, wspieramy klientów w optymalizacji wydajności i niezawodności procesów, umożliwiając im oszczędzanie zasobów. Przekonaj się!

Sprężone powietrze jest istotnym czynnikiem kosztowym? Mamy rozwiązanie.

Sprężone powietrze jest jedną z najdroższych postaci energii wykorzystywanych w przemyśle. Dlatego należy dążyć do jak najbardziej efektywnego wykorzystywania tej energii. Obejmuje to również szybkie wykrywanie ewentualnych nieszczelności i ich szybkie usuwanie. Pozwala to obniżyć koszty energii i zapewnia niezawodne działanie wszystkich podłączonych systemów. Oferujemy proste i skuteczne rozwiązania umożliwiające sprawne monitorowanie układu sprężonego powietrza. Pozwala to śledzić funkcjonowanie systemu sprężonego powietrza na całym przebiegu – od sprężarki aż do pojedynczego użytkownika końcowego.

Nowości ifm na wyciągnięcie ręki

Odkryj inteligentne produkty dla procesów produkcyjnych jutra.

Zamawiaj bez obaw: 6-tygodniowy okres prawa do zwrotu

Bez względu na to, czy zamówienie składasz mailowo czy w sklepie internetowym: codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować naszym klientom produkty idealnie dopasowane do ich aplikacji. Udało Ci się znaleźć online produkt, którego szukasz? Zamów go od razu, a dzięki naszej elastycznej polityce zwrotów możesz to zrobić absolutnie bez obaw!

Zależy nam na Twojej satysfakcji. Jak najdłuższej.

Produkty ifm odznaczają się najwyższą dokładnością i ponadprzeciętną niezawodnością. Dajemy Ci słowo – i 5 lat gwarancji. Ponadto zawsze służymy pomocą, poradą, wsparciem technicznym i wiedzą jako niezawodny partner. Chcemy budować Twoje przekonanie, że ifm jest właściwym partnerem do realizacji zadań automatyzacji z wykorzystaniem naszych produktów.

Co sprawia, że automatyzacja jest tak fascynująca?

Odpowiedź znają nasi klienci! W naszych raportach na temat zastosowań przedstawiamy wszechstronne, inspirujące i imponujące historie sukcesu naszych klientów, w których nasze rozwiązania sprzętowe i programowe odegrały ważną rolę. Czy to w browarze, u producenta samochodów, w maszynach mobilnych czy w przemyśle wodnym: nasi klienci powiedzą Ci, dlaczego polegają na automatyzacji od ifm.

Newsletter ifm - bądź na bieżąco!

Trzymaj rękę na pulsie automatyzacji. Zapisz się do naszego newslettera, a będziemy regularnie dostarczać Ci wszystkie ważne wiadomości branżowe, podstawową wiedzę na temat technologii automatyzacji, wiadomości z naszej firmy oraz informacje o naszych innowacjach produktowych.