Jak działa i czym jest IO-Link? Nowa komunikacja otwiera nowe możliwości
Wydajne zakłady nie powstają przez przypadek. Automatyzacja procesów pozwala na zmienę sposobu działania przedsiębiorstw, tak aby zrezygnować z nieefektywnych działań, a uwagę pracowników skupić na elementach przynoszących większą wartość biznesową.
Aby móc w pełni wykorzystać potencjał automatyzacji, zatrudnieni muszą wykazać chęć do zmian i poznania nowych możliwości. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań może początkowo wydawać się trudne, m.in. ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Warto jednak otworzyć się na nowości, gdyż z pewnością przyniosą one przedsiębiorstwu mnóstwo korzyści.
Problemy niezautomatyzowanych przedsiębiorstw
Szybki rozwój gospodarki sprawia, że firmy z branży przemysłowej i sektora produkcji muszą zwracać szczególną uwagę na dostarczanie najwyższej jakości produktów lub usług w jak najkrótszym czasie. Z tego względu wiele przedsiębiorstw decyduje się na automatyzację części procesów.
Firmy, które odwlekają podjęcie tej decyzji, zmagają się z wieloma problemami, do których należą m.in. niska wydajność i efektywność działań, wzrost kosztów w perspektywie długofalowej, przestoje na różnych etapach procesowych, czaso- i pracochłonne poszukiwanie awarii.
W branży automatyki czy przetwórstwa, gdzie linia produkcyjna nie jest dobrze zoptymalizowana, może dochodzić do:
- nieszczelności urządzeń (takich jak sprężarki) zmniejszającej efektywność maszyn,
- pracy urządzeń w krytycznych warunkach zmniejszającej żywotność maszyn,
- częstego zatrzymania linii produkcyjnej przez co przedsiębiorstwo przestaje zarabiać.
Remedium na powyższe problemy jest technologia IO-Link firmy ifm, czyli globalny, otwarty system komunikacji.
Czym jest technologia IO-Link?
IO-Link od ifm otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. Jest to wartość dodana do czujników, która zapewnia inteligentną komunikację oraz dostęp do większej ilości danych z urządzeń. Czujniki IO-Link w połączeniu z Masterami IO-Link i moneo configure: oprogramowaniem do parametryzacji, tworzą infrastrukturę gwarantującą mniejsze nakłady przy budowie instalacji równolegle z jej wyższą wydajnością. W konsekwencji użytkownicy IO-Link obserwują wzrost wydajności i oszczędności kosztów.
Technologia IO-Link została opracowana przez wiodących producentów czujników, aktuatorów i sterowników. Jest to znormalizowany i niezależny od magistrali obiektowej interfejs do automatyzacji. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji połączenia punkt-punkt bez skomplikowanego adresowania.
IO-Link – działanie i zalety
Jak działa IO-Link? Układ składa się z mastera oraz jednego lub kilku urządzeń IO-Link. Zadaniem mastera IO-Link jest komunikacja z urządzeniami, dzięki której możliwa jest niezawodna transmisja sygnałów przełączania binarnych czujników, a także wartości procesowych czujników analogowych oraz ich parametrów w cyfrowej postaci. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko powstawania błędów wartości pomiarowych, a także usprawnia przeliczanie analogowych sygnałów.
Do zalet IO-Link należą:
- możliwość przechowywania danych — mastery IO-Link przechowują parametry, które wpływają na pracę czujników lub aktuatorów, w związku z czym ich wymiana jest łatwa i szybka. Nie wymaga ponownego wprowadzania wymaganych parametrów,
- zdalna konfiguracja oraz możliwość monitorowania – ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. Szybkość zmiany parametrów pozwala zaoszczędzić czas w procesie produkcyjnym,
- szerokie możliwości diagnostyczne – rozwiązanie IO-Link umożliwia szybkie wykrycie konieczności wymiany czujnika lub jego konserwacji, bez potrzeby wyłączania linii produkcyjnej,
- optymalizacja zapasów – IO-Link umożliwia przesyłanie wielu wartości procesowych z zastosowaniem jednego kabla. Dodatkowe czujniki czy przewody nie są potrzebne, w związku z czym następuje optymalizacja zapasów, oszczędność kosztów instalacji, a także szybszy zwrot z inwestycji.
Powyższe korzyści można dobrze zaobserwować we wdrożonych rozwiązaniach w branżach automatyki i przetwórstwa. Czujniki wraz z technologią IO-Link na bieżąco monitorują poziom cieczy, temperaturę czy ciśnienie w zbiornikach. Tak zaprojektowany i zbudowany system usprawnia linię produkcyjną, przekładając się finalnie na duże oszczędności dla przedsiębiorstwa.
To nie wszystko co potrafi ta technologia, sprawdź czego jeszcze nie wiesz o IO-Link.
ifm electronic – sprawdź nasze rozwiązania
ifm electronic to przedsiębiorstwo, które od ponad 50 lat dostarcza klientom innowacyjne rozwiązania do automatyzacji. W naszym asortymencie znajdziesz czujniki, m.in. do pozycjonowania, kontroli ruchu i procesowe, a także systemy identyfikacji, systemy do maszyn mobilnych, oprogramowanie i wiele innych. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i zdecyduj się na produkty najwyższej jakości od ifm electronic.