• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

ecomatDisplay: wydajne i wytrzymałe panele sterownicze dla maszyn mobilnych

  • Wyświetlacze LED o przekątnej 10", 12" i 12,3" z przyciskami lub ekranem dotykowym
  • Obudowa zoptymalizowana do maszyn mobilnych
  • Technika szczelnego montażu wyświetlacza (optical bonding): zapewnia optymalną czytelność, zapobiega zaparowaniu przedniej szyby
  • Montaż urządzeń w dowolnej orientacji (pionowej/poziomej)
  • Programowanie przez CODESYS, wiele interfejsów, w tym CAN, USB 2.0 i Ethernet

Wyświetlanie i praca w trudnych warunkach

Nowe, wytrzymałe panele opracowano do użytku w kabinach i na zewnątrz pojazdów. Wysoka klasa ochrony i technologia optical bonding zapewniają optymalną ochronę przed wilgocią.
Odporne na silne wstrząsy i ciągłe drgania oraz na ekstremalne temperatury otoczenia.

Kolorowe wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości zapewniają optymalną czytelność nawet przy jasnych warunkach oświetleniowych. Do obsługi urządzeń służą: swobodnie programowalne przyciski lub pojemnościowy ekran dotykowy. Dla celów czysto ekspozycyjnych dostępna jest również wersja urządzenia bez elementów obsługowych.

Wbudowany wydajny sterownik PLC może służyć do wizualizacji i obsługi. Umożliwia swobodne programowanie przez CODESYS. Liczne gniazda z tyłu urządzenia, np. CAN, analogowe wejście wideo, USB 2.0 i Ethernet, zapewniają maksymalną łączność.

Konstrukcja mechaniczna

Wyświetlacze umieszczono w szczelnej obudowie z odlewanego aluminium o stopniu ochrony IP65, IP67. Do podłączania służą szczelne złącza: M12 i 40-pinowe AMP.
Wyświetlacze można stosować jako urządzenia do montażu na powierzchni za pomocą wielokrotnie sprawdzonego systemu montażu RAM lub do montażu w ścianie. Zależnie od wymagań mogą być one instalowane w dowolnej orientacji.

Wydajna elektronika

Wbudowany sterownik 64-bitowy umożliwia wydajne
wyświetlanie grafiki wysokiej rozdzielczości, wykonywanie programu aplikacji oraz obsługę funkcji urządzenia. Ponadto użytkownik ma wiele możliwości w zakresie komunikacji i łączenia się z innymi systemami i sieciami. Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego dane w dzienniku urządzenia można opatrywać znacznikami czasu, aby umożliwić lepszą identyfikowalność.

Dźwięk

Wszystkie wyświetlacze mają rozbudowane funkcje audio, które – w zależności od wersji – obejmują nagrywanie i wyjście.

Programowanie zgodnie z IEC 61131-3

Licencja CODESYS, zawarta w zestawie, umożliwia łatwe i przejrzyste tworzenie programów. Elementy graficzne tworzy się za pomocą wbudowanego edytora wizualizacji i można je na przykład wybierać przyciskami lub opcjonalnie funkcjami dotykowymi.