Radarowy czujnik do otwierania i zamykania kontenerów
Precyzyjny pomiar w otwartych i zamkniętych zbiornikach i
kontenerach
Radarowy czujnik poziomu LW2120 mierzy precyzyjnie i bez martwych stref poziom mediów płynnych do 10 metrów. Zastosowana częstotliwość 80 GHz zapewnia stabilne i precyzyjne wyniki pomiarów, nawet w obecności np. pary lub kondensatu w zbiorniku.
Dzięki przedłużeniu anteny, dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe, czujnik może być stosowany również poza zamkniętymi zbiornikami metalowymi, na przykład na otwartych wannach.
Radarowy system pomiarowy może również przenikać przez niemetaliczne ściany, co pozwala na łatwy montaż czujnika poziomu nad zbiornikami z tworzywa sztucznego, takimi jak kontenery IBC.