Nieprzerwana transmisja przez magistralę obiektową
Moduły Ethernet do zastosowań obiektowych
Zdecentralizowane moduły DI służą jako brama między czujnikami binarnymi a magistralą polową. Oznacza to, że binarne sygnały przełączające w terenie mogą być przesyłane bezpośrednio przez magistralę obiektową. W topologii magistrali obiektowej nie są potrzebne żadne dodatkowe systemy transmisyjne.
Wytrzymałe i trwale szczelne
Moduły ifm to doskonały wybór nawet w najtrudniejszych warunkach: Materiały i metody produkcji są identyczne jak w przypadku kabli łączeniowych ifm ze sprawdzonych serii produktów EVC i EVF.
Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.
Rozszerzenie rodziny masterów IO-Link o moduły wejść cyfrowych
Moduły Ethernet stanowią doskonałe uzupełnienie rodziny masterów IO-Link oferowanych przez ifm. Charakteryzują się tą samą konstrukcją, konfiguracją portów i standardowymi złączami M12.
Zintegrowana funkcja licznika dla aplikacji korzystających z liczników wysokiej częstotliwości
Impulsy z czujników są zliczane w module i cyklicznie przesyłane do sterownika PLC jako pakiet licznika. Zapewnia to dokładne zliczanie, na które nie ma wpływu czas cyklu sterownika PLC.
Wydajne zasilanie
Do zasilania napięciem, moduły oferują złącze M12 z kodem A z 1 x 4 A i złącze M12 z kodem L z 2 x 16 A, w tym funkcję łańcucha.