Czujnik ultradźwiękowy przepływu SU Puresonic
Łatwe i trwałe zapewnianie jakości procesu
SU Puresonic wykrywa przepływy z wysoką precyzją. Dzięki technologii ultradźwiękowej dotyczy to również ultraczystej wody produkowanej w instalacjach odwróconej osmozy. W połączeniu z czujnikiem przewodności LDL101 można zapewnić niezawodną kontrolę jakości w procesie filtracji.
Wytrzymała rura pomiarowa bez struktur
Rura pomiarowa SU Puresonic wykonana jest ze stali nierdzewnej i nie zawiera elementów pomiarowych, uszczelnień i części ruchomych. Oznacza to, że usterki spowodowane uszkodzeniami, przeciekami lub blokadami są wykluczone od samego początku, podobnie jak spadki ciśnienia związane z projektem.
Łatwe monitorowanie stanu
Wyposażony w IO-Link i dobrze widoczną diodę LED stanu, SU Puresonic ma wszystko, czego potrzeba do ciągłego monitorowania jakości procesu. W ten sposób stan jakości sygnału można szybko odczytać zarówno na poziomie IT, jak i w terenie. Jeśli spada, może to wskazywać na zwiększoną gęstość cząstek lub osady na wewnętrznej ścianie rury.