Bezpłatne narzędzie dla urządzeń IO-Link
moneo configure free inteligentne zarządzanie IO-Link
moneo|configure free umożliwia łatwe ijednoczesne ustawianie parametrów wielu czujników IO-Link. Ponadto oprogramowanie to pozwala na centralne ustawianie parametrów masterów IO-Link wcałej sieci. Stosując zintegrowane, niezależne od producenta zarządzanie IODD wpołączeniu zbazą danych IODD, można zintegrować czujniki innych producentów zsiecią IO-Link oraz ustawiać ich parametry.
Pozwala to oszczędzić czas izwiększyć niezawodność procesu produkcji.
Wyraźne wskazania do dwóch wartości danych procesowych dla każdego czujnika IO-Link ułatwią uruchamianie lub analizę błędów. Również ta funkcja jest niezależna od producenta.
Nasi eksperci przedstawią Ci moneo podczas webinarium |