• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Kabel Meterware
  4. Flachkabel
  5. E74200

AS-Interface Flachkabel

E74200

Flat cable 100 meter TPE ye

AS-Interface Flachkabel

E74200

Flat cable 100 meter TPE ye

  • Für die zuverlässige Signalübertragung in AS-i Netzwerken
  • Anschluss von Komponenten mittels Durchdringungstechnik
  • Verpolungssicher durch spezielle Form
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Einsatzbereich
Ausführung zur Anwendung von Durchdringungstechnik
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC; (Spitzenspannung 300 V)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...105
Mechanische Daten
Gewicht [g] 6742
Bemerkungen
Bemerkungen
100 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit 100 m
Elektrischer Anschluss
Kabel: 100 m, TPE, gelb; 2 x 1,5 mm²