• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Ventilsensoren
  4. Automatisierungsset für Schwenkantriebe
  5. AC0021

AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

AC0021

Added Value package AS-i T5

AS-Interface Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe

AC0021

Added Value package AS-i T5

  • Komplettes Automatisierungsset für die schnelle Inbetriebnahme
  • Für die Überwachung der Stellung von Ventilklappen
  • Zur zuverlässigen Rückmeldung der Position an Schwenkantrieben
  • Mit Ansteuerung und Fehlerüberwachung des Magnetventils
  • Schnelle und sichere Montage mit nur drei Schrauben
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion PNP
Schaltabstand [mm] 4
Einsatzbereich
Komponenten
Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung: 1, AC2316
Schaltnocken: 1, E12517
Distanzstück: 1, E12526
Flachkabelabgriff: 1, E75471
Magnetventil: 1, Norgren Herion 2623079303602400
Schalldämpfer: 2, 0014600
Verbindungskabel: 1, E10817
Elektrische Daten
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 160
Betriebsspannung AUX DC [V] 26,5...31,6; ("supply class 2" gemäß cULus)
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 2
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion PNP
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
AS-i Kennwerte
AS-i Version 2.1
AS-i Profil S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7
AS-i ID-Code [hex] A.E
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1056,5
Einbauart nicht bündig einbaubar
Lochpaarabstand [mm] 80
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm] 20
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück