Montageset für optoelektronische Sensoren
E21212
O5 MOUNTING BRACKET 500
Montageset für optoelektronische Sensoren
E21212
O5 MOUNTING BRACKET 500
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage an ein Rundprofil
- Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 116,5 |
---|---|
Montageart | Rundprofil; (Ø 12 mm) |
Werkstoffe | 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Klemmzylinder: Edelstahl |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|