• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. E33013

Prozessadapter Milchrohrverschraubung

E33013

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Prozessadapter Milchrohrverschraubung

E33013

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

  • Für den Einbau von Prozesssensoren in Behälter oder Rohrleitungen
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Besonders geeignet für den Einsatz in hygienischen Anwendungen
  • Adapter aus Edelstahl für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Hohe Druckfestigkeit
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E33713 Produktvergleich: E33013 / E33713 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Einsatzbereich
Druckfestigkeit [bar] 25
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 349,5
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss Aseptoflex
Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen 0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866 H4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück