Induktiver Sensor
IFT207
IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH
Induktiver Sensor
IFT207
IFB3004BBPKG/M/V4A/10M/WH
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Temperaturschockfest auch bei häufigen Temperaturwechseln
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Erhöhter Schaltabstand |
---|---|
Applikation | Regelmäßige Reinigungsprozesse |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 10; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 800 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Arbeitsabstand [mm] | 0...3,25 |
Erhöhter Schaltabstand | ja |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...20 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Schutzart | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 1669 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 357 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PEEK |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|