• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IGT206

Induktiver Sensor

IGT206

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

Induktiver Sensor

IGT206

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Temperaturschockfest auch bei häufigen Temperaturwechseln
  • Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 57
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Erhöhter Schaltabstand
Applikation Regelmäßige Reinigungsprozesse
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 600
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Arbeitsabstand [mm] 0...6,48
Erhöhter Schaltabstand ja
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...100
Schutzart IP 68; IP 69K; ("COP")
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1727
UL-Zulassung
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 270,5
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 57
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: PEEK
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²