T-Nut-Zylindersensor
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
T-Nut-Zylindersensor
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
- Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Für den Anschluss an eigensichere Stromkreise
- Genaue Positionserfassung dank sehr kleiner Hysterese
- Selbstklemmende Fixierung für schnelle Montage und einfache Justage
- Einfach von oben in die Nut einsetzbar
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2 |
Stromaufnahme [mA] | Target nicht erfasst: ≤ 1; Target erfasst: ≥ 2,2 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 2 |
---|---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | > 10 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | < 0,2 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMV |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 2142 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 140 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 400 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 93,9 |
---|---|
Einbauart | bündig einbaubar |
Montageart | Befestigungsexzenter mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5 |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
Abmessungen [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|