• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Pré-requisitos técnicos e informações: moneo

Aplicação do moneo

O software moneo pode ser utilizado em diferentes dispositivos e num ambiente virtual. A ifm propõe o hardware pré-configurado do moneo appliance (QHA210 e QHA300) ou a máquina virtual moneo vAppliance (QVA210), na qual o software moneo é pré-instalado. O  moneo está também disponível como software puro para instalação num ambiente Windows.

É necessário adquirir as licenças correspondentes para usar os módulos de software moneo.

Os modelos de funcionamento do moneo são disponibilizados com diferentes serviços.

Classe de performance Referência 1.) Produto Infopoints
(taxa de (valores/s))
Calculated values
(Valores calculados/s)
Número de pontos
de navegação
Número de Smart Limits
 
S QMS001 Windows-Installer2.) 2500 100 3500 5
   
QVA200 moneo
vAppliance2.)
L QVA200 moneo
vAppliance3.)
10000 300 12500 50

1.) Clique no número para obter informações sobre os requisitos técnicos. Todos os dados são mostrados sob o ponto de vista dos detalhes técnicos

2.) Quantidade de núcleos da CPU 4, frequência da CPU [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

3.) Quantidade de núcleos da CPU 8, frequência da CPU [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

Nota:

compatibilidade entre o moneo e o mestre IO-Link ifm

O moneo é compatível com todos os mestres IO-Link ifm que comunicam via MQTT/JSON. Os mestres IO-Link da primeira geração (versão de firmware V1.n.n) não são suportados, mas podem ser atualizados para uma versão mais recente de firmware.

As seguintes séries são suportadas:

  • Série DataLine a partir da versão de firmware V2.0.n
  • Série CabinetLine a partir da versão de firmware V2.0.n
  • Série StandardLine a partir da versão de firmware V2.1.n
  • Série PerformanceLine a partir da versão de firmware V3.0.n

Nos use cases (aplicações de sucesso) com o moneo RTM descritos atualmente, foram usados os mestres IO-Link das seguintes séries:

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

A comunicação entre o moneo RTM e os mestres IO-Link deve ser feita através da porta IoT do mestre.

Os mestres IO-Link da série AL11nn, AL12nn, AL14nn, que não estão equipados com uma porta IoT dedicada, também podem ser utilizados para aplicações RTM. Uma vez que estes dispositivos não estão optimizados para aplicações IOT, é de esperar limitações de desempenho.

Além disso, através do moneo configure, é possível configurar os dispositivos IO-Link com os mestres IO-Link ifm E30390 e AL1060, os quais podem ser conectados através da porta USB. Estes mestres não se destinam a aplicações moneo RTM.