• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Configurar e monitorizar dispositivos IO-Link via adaptador Bluetooth

O novo adaptador bluetooth IO-Link permite o acesso aos sensores via smartphone*
Parametrização e leitura simples dos valores do processo e dos e eventos de todos os dispositivos IO-Link conectados ao mestre
ifm moneo|blue gratuito disponível para iOS e Android
Parametrização prática com apoio gráfico para muitos sensores
Com IP69K, o conversor também é adequado para uso em áreas higiênicas  

Verificar e configurar os sensores IO-Link no smartphone
Com o adaptador bluetooth para mestres IO-Link, a ifm oferece uma maneira prática de ler os dados dos dispositivos conectados ao mestre e do próprio mestre e ajustar os parâmetros. O fluxo do processo pode ser mantido reagindo à situação sem que para isso seja necessário sair da fábrica e deslocar-se ao departamento IT. A proteção através de palavra-passe evita modificações indesejadas da parametrização existente.

A aplicação gratuita oferece apoio gráfico
O destaque da aplicação intuitiva, que está disponível gratuitamente para smartphones Apple e Android, é o suporte gráfico, o que simplifica ainda mais a configuração dos parâmetros do sensor de temperatura TCC ou do sensor de válvulas MVQ101, por exemplo.

Pré-requisitos para software e hardware
A aplicação requer iOS a partir da versão 10.3 ou Android a partir da versão 5.0. O smartphone tem que suportar o bluetooth 4.1. Já é possível visualizar em tablets e uma versão completa para tablet estará disponível com as próximas atualizações. O adaptador bluetooth pode ser usado com todos os mestres IO-Link ifm a partir da versão 2.1 do firmware. Tanto o Bluetooth clássico como o Bluetooth Low Energy (BTLE) são suportados. O alcance é de aproximadamente 10 a 30 metros, dependendo da respectiva situação de instalação.

Envio de e-mails com os dados de processo registados
O adaptador Bluetooth é capaz de registar dados de processo. Estas gravações podem então ser enviadas diretamente do moneo blue em forma de ficheiro zip para posterior avaliação no computador.

Use case in food manufacturing facilities

The customer would like to able to adjust the valves to adapt the product flow. The Bluetooth adapter is a simple solution. It is connected to the master and together with the free mone|blue app, which is downloadable on a smartphone or tablet, the valve positions can be adjusted manually by following the appropriate sensor values. A recording mode allows the process data to be recorded for validation purposes and is available during start-up phases

FAQs