• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

ecolink M8/M12 para áreas higiênicas e úmidas

  • Sem halogênio e sem silicone
  • Vedação ideal, até na instalação manual, graças à porca de contorno com grande aderência.
  • A tecnologia ecolink inovadora garante uma alta proteção contra umidade
  • Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
  • Grau de proteção: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12 para áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo. A proteção de ação assimétrica contra vibrações mantém a porca de aperto fixa na sua posição, assegurando assim um contato ideal e duradouro. A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas. Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.